全球各地的科技領導者都依靠 JST 連接器將他們的創新理念付諸實踐。.
所有產品 >>產品類別 >> 汽車連接器 >產品系列 >> SQN 連接器
系列簡介
This connector for air-bag, conforming to ISO 19072-4 standard configuration, has intelligent CPA, which allows locking the connector, incomplete mating detection and release of short-circuit in the same time.
要購買此產品, 尋找分銷商或代理商 在你所在的地區。您也可以索取免費試用包。如果您有任何疑問,請致電 (800) 947-1110.